text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Intelligenta produkter för mer säkerhet

Inställningsbultar och positioneringsbussningar med statussensorer, statussensorer med hållare för snabbspännare från norelem

           

norelem utökar sitt sortiment för produkter med statussensorer ytterligare och erbjuder förutom inställningsbultar nu även positioneringsbussningar med statussensor. Med dessa nya, intelligenta produkter tar Norelem täten på marknaden. Integrering av induktiva sensorer reducerar materialförlusterna och ökar processäkerheten betydligt.

      
Tillverkningsprocesserna ska bli stabilare, exaktare och mer pålitliga. Här har produkterna med sensorbaserad status- och positioneringsövervakning en klar fördel, exempelvis norelems inställningsbultar och positioneringsbussningar med statussensorer.

     

När det gäller inställningsbultar med statussensor registreras bultens status av en sensor som är integrerad i handtaget. Sensorn är ansluten till maskinstyrningen med tretrådig PVC-kabel. Statusen (låst eller utdragen) kan registreras exakt, vilket möjliggör en aktiveringsberoende processtyrning. Det gör att längd, höjd och position för rörliga komponenter kan ställas in ännu mer exakt. Inställningsbultarna från norelem finns att få i stål eller rostfritt stål.

       

När det gäller positioneringsbussningar med statussensor har dessa variabelt inställbar sensor på bussningen. På modellerna "för statussensor" kan användaren montera en vanlig induktiv sensor med 3 mm diameter. Den induktiva sensorn registrerar signalen och överför den till maskinstyrningen som då t.ex. väntar med att starta produktionscykeln tills alla styr- eller låselement befinner sig i rätt position. Den elektroniska sensorövervakningen används bland annat inom förpackningsindustrin, särskilt vid formatinställning av förpackningsmaskiner.

        

Statussensorer i rostfritt stål med hållare för snabbspännare används för att avläsa en snabbspännares manöverstatus.

Sensorn känner av om snabbspännaren är öppen eller stängd och gör att denna information kan bearbetas elektroniskt.
Sensorn monteras med hållaren på snabbspännaren.

        

Förutom inställningsbultar, positioneringsbussningar och statussensorer med hållare för snabbspännare har norelem även fjädrande tryckstycken med statussensor  i utbudet.

Inställningsbult i stål eller rostfritt stål med statussensor, kabelbunden

Positioneringsbussningar i stål eller rostfritt stål med statussensor

Statussensorer i rostfritt stål med hållare för snabbspännare